封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA858 的特性
- 高增益带宽积:5.5GHz
- 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
- 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
- 低输入电压噪声:2.5nV/√Hz
- 压摆率:2000V/µs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差动:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 1.4V
- 包括负电源
- TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:20.5mA
- 采用 8 引脚 WSON 封装
- 温度范围:–40 至 +125°C
OPA858 的说明
OPA858 是一款具有 CMOS 输入的低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。当将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,5.5GHz 增益带宽积 (GBWP) 可为 需要 在数十至数百千欧范围内的跨阻增益下实现高闭环带宽的应用提供支持。
下图展示了当将 OPA858 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时所依据的带宽范围为:从直流到左轴上计算得出的 f-3dB 频率。OPA858 封装 具有 反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA858 经过优化,可用于光学飞行时间 (ToF) 系统,下图所示系统便是一个例子,其中 OPA858 是与 TDC7201 时数转换器搭配使用。OPA858 可搭配高速模数转换器 (ADC) 和用以驱动该 ADC 的差动输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401),用于高分辨率激光雷达系统。