封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA837 的特性
- 带宽:105MHz (AV = 1V/V)
- 极低(修整后)的电源电流:600µA
- 增益带宽积:50MHz
- 压摆率:105V/µs
- 负轨输入,轨至轨输出
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 25°C 下的输入偏移电压:±130µV(最大值)
- 输入偏移电压漂移(DCK 封装):
< ±1.6µV/°C(最大值) - 输入电压噪声:4.7nV/√Hz (> 100Hz)
- HD2:-120dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:-145dBc(2VPP、100kHz 时)
- 稳定时间:35ns,0.5V 阶跃到 0.1%
- 5-µA 关断电流,并且能够从关断快速恢复
(针对功率调节 应用)
OPA837 的说明
OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温漂。
OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。
OPAx837 具有 –40°C 至 +125°C 的宽额定运行温度范围。