8-pin (P) package image

OPA604AP 已停产

FET 输入音频运算放大器

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA604 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

OPA604 的特性

  • LOW DISTORTION: 0.0003% at 1kHz
  • LOW NOISE: 10nV/Hz
  • HIGH SLEW RATE: 25V/µs
  • WIDE GAIN-BANDWIDTH: 20MHz
  • UNITY-GAIN STABLE
  • WIDE SUPPLY RANGE: VS = ±4.5 to ±24V
  • DRIVES 600 LOAD
  • DUAL VERSION AVAILABLE (OPA2604)
  • APPLICATIONS
    • PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT
    • PCM DAC I/V CONVERTERS
    • SPECTRAL ANALYSIS EQUIPMENT
    • ACTIVE FILTERS
    • TRANSDUCER AMPLIFIERS
    • DATA ACQUISITION

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA604 的说明

The OPA604 is a FET-input operational amplifier designed for enhanced AC performance. Very low distortion, low noise and wide bandwidth provide superior performance in high quality audio and other applications requiring excellent dynamic performance.

New circuit techniques and special laser trimming of dynamic circuit performance yield very low harmonic distortion. The result is an op amp with exceptional sound quality. The low-noise FET input of the OPA604 provides wide dynamic range, even with high source impedance. Offset voltage is laser-trimmed to minimize the need for interstage coupling capacitors.

The OPA604 is available in 8-pin plastic mini-DIP and SO-8 surface-mount packages, specified for the –25°C to +85°C temperature range.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息