20-pin (RGR) package image

OPA3S328RGRT 正在供货

带集成增益开关的高速 (40MHz) 高精度 (60µV) 低噪声运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA3S328RGRR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA3S328 的特性

  • 具有集成开关的精密运算放大器,适用于跨阻应用
  • 高带宽:40MHz
  • 低失调电压:60µV(最大值)
  • 非常低的温漂:1µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:0.2pA
  • 轨至轨输入和输出
  • 零交越输入级
  • 低电压噪声:10 kHz 时为 6.1nV/√Hz
  • 低电流噪声:10kHz 时为 0.125pA/√Hz
  • 低泄漏开关:10pA
  • 压摆率:30 V/µs
  • 静态电流:每通道 3.8 mA
  • 关断模式下的电流:30µA
  • 关断模式下的输出阻抗:100GΩ
  • 单电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • 20 导联,3.5mm x 3.5mm VQFN
    • 2.0mm x 2.0mm DSBGA

OPA3S328 的说明

OPA3S328 是一款精密的低电压 CMOS 运算放大器 (op amp),其集成开关针对灵活的跨阻应用进行了优化。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。OPA3S328 的集成开关、低偏移和轨到轨输出性能可在数十个电流值范围内实现高精度。小封装和集成开关允许可选择的跨阻增益并有助于减小空间受限应用的尺寸。

OPA3S328 采用零交叉输入技术,使输入共模范围具有灵活性,可以跨越整个电源电压范围而没有偏移偏差。该器件提供启用-禁用功能,以支持测试和测量中的便携式手持设备应用。禁用时,OPA3S328 输出阻抗通常为 100GΩ,允许使用多个跨阻通道的连线 OR 应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA3S328RGRR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息