封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA3S328 的特性
- 具有集成开关的精密运算放大器,适用于跨阻应用
- 高带宽:40MHz
- 低失调电压:60µV(最大值)
- 非常低的温漂:1µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:0.2pA
- 轨至轨输入和输出
- 零交越输入级
- 低电压噪声:10 kHz 时为 6.1nV/√Hz
- 低电流噪声:10kHz 时为 0.125pA/√Hz
- 低泄漏开关:10pA
- 压摆率:30 V/µs
- 静态电流:每通道 3.8 mA
- 关断模式下的电流:30µA
- 关断模式下的输出阻抗:100GΩ
- 单电源电压范围:2.2V 至 5.5V
- 单位增益稳定
- 小型封装:
- 20 导联,3.5mm x 3.5mm VQFN
- 2.0mm x 2.0mm DSBGA
OPA3S328 的说明
OPA3S328 是一款精密的低电压 CMOS 运算放大器 (op amp),其集成开关针对灵活的跨阻应用进行了优化。低输入偏置电流和低输入电容允许在低光电流操作 (< 1nA) 下实现高频跨阻增益。OPA3S328 的集成开关、低偏移和轨到轨输出性能可在数十个电流值范围内实现高精度。小封装和集成开关允许可选择的跨阻增益并有助于减小空间受限应用的尺寸。
OPA3S328 采用零交叉输入技术,使输入共模范围具有灵活性,可以跨越整个电源电压范围而没有偏移偏差。该器件提供启用-禁用功能,以支持测试和测量中的便携式手持设备应用。禁用时,OPA3S328 输出阻抗通常为 100GΩ,允许使用多个跨阻通道的连线 OR 应用。