5-pin (DBV) package image

OPA364IDBVT 正在供货

单路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: OPA364IDBVTG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA364IDBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA364 的特性

  • 1.8V 运行电压
  • 微型 封装
  • 带宽: 7MHz
  • CMRR:90dB(典型)
  • 压摆率:5V/µs
  • 低失调电压:500µV(最大值)
  • 静态电流:每个通道750µA(最大值)
  • 关断模式:每个通道小于 1µA

OPA364 的说明

OPA363 和 OPA364 系列是两款高性能 CMOS 运算放大器,针对超低电压单电源运行进行优化。这些微型低成本放大器设计用于在介于 1.8V (±0.9 V) 到 5.5V
(±2.75V) 之间的单电源上运行。应用 包括在电池供电系统中的传感器放大和信号调节。

OPAx363 和 OPA364 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。此特性可在驱动模数 (A/D) 转换器方面实现优异的性能,而不会降低微分线性和 THD。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。

OPA363 系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于 1µA 的状态。

单通道版本采用微型 5 引脚 SOT-23(6 引脚 SOT-23 用于关断模式)和 8 引脚 SOIC。双通道版本采用 8 引脚 VSSOP、10 引脚 VSSOP、16 引脚 UQFN 和 8 引脚 SOIC 封装。这四种封装都可应用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA364IDBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息