封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA364 的特性
- 1.8V 运行电压
- 微型 封装
- 带宽: 7MHz
- CMRR:90dB(典型)
- 压摆率:5V/µs
- 低失调电压:500µV(最大值)
- 静态电流:每个通道750µA(最大值)
- 关断模式:每个通道小于 1µA
OPA364 的说明
OPA363 和 OPA364 系列是两款高性能 CMOS 运算放大器,针对超低电压单电源运行进行优化。这些微型低成本放大器设计用于在介于 1.8V (±0.9 V) 到 5.5V
(±2.75V) 之间的单电源上运行。应用 包括在电池供电系统中的传感器放大和信号调节。
OPAx363 和 OPA364 系列提供出色的 CMRR,而不存在与传统互补输入级关联的交叉。此特性可在驱动模数 (A/D) 转换器方面实现优异的性能,而不会降低微分线性和 THD。输入共模范围同时包括正负电源。电源轨的输出电压摆幅在 10mV 以内。
OPA363 系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于 1µA 的状态。
单通道版本采用微型 5 引脚 SOT-23(6 引脚 SOT-23 用于关断模式)和 8 引脚 SOIC。双通道版本采用 8 引脚 VSSOP、10 引脚 VSSOP、16 引脚 UQFN 和 8 引脚 SOIC 封装。这四种封装都可应用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。