封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA350 的特性
- 轨至轨输入
- 轨至轨输出(10mV 范围内)
- 高带宽:38MHz
- 高转换速率:22V/µs
- 低噪声:5nV/√Hz
- 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
- 单位增益稳定
- 微型封装
- 单通道、双通道和四通道
OPA350 的说明
OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/µs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。