5-pin (DBV) package image

OPA320AQDBVTQ1 正在供货

通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA320AQDBVRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA320-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 零交叉失真时的精度:
    • 低偏移电压:150µV(最大值)
    • 高共模抑制比 (CMRR):114dB
    • 轨到轨 I/O
  • 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
  • 低噪声:10kHz 时为 7nV/√Hz
  • 高带宽:20MHz
  • 转换率:10V/µs
  • 静态电流:每通道 1.45mA
  • 单电源电压范围:1.8V 到 5.5V
  • 单位增益稳定
  • 小型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

OPA320-Q1 的说明

OPA320-Q1 和 OPA2320-Q1 (OPAx320-Q1) 器件是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器 (op amps),具有极低噪声和宽带宽。这些器件可在仅 1.45mA 的低静态电流下运行。

OPAx320-Q1 非常适用于低功耗、单电源类 应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使这些器件同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号调节和传感器放大。

OPAx320-Q1 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。共模输入范围将正负电源电压分别扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在 10mV 电源轨内。

此外,OPAx320-Q1 还具有 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且在整个电源电压范围内的 PSRR 都极为出色 (106dB)。这些 特性 使得 OPAx320-Q1 适用于直接从电池运行, 而无需调节的 高精度、低功耗类应用。

OPAx320-Q1 器件采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA320AQDBVRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息