封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA320-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 零交叉失真时的精度:
- 低偏移电压:150µV(最大值)
- 高共模抑制比 (CMRR):114dB
- 轨到轨 I/O
- 低输入偏置电流:0.9pA(最大值)
- 低噪声:10kHz 时为 7nV/√Hz
- 高带宽:20MHz
- 转换率:10V/µs
- 静态电流:每通道 1.45mA
- 单电源电压范围:1.8V 到 5.5V
- 单位增益稳定
- 小型超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
OPA320-Q1 的说明
OPA320-Q1 和 OPA2320-Q1 (OPAx320-Q1) 器件是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器 (op amps),具有极低噪声和宽带宽。这些器件可在仅 1.45mA 的低静态电流下运行。
OPAx320-Q1 非常适用于低功耗、单电源类 应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使这些器件同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号调节和传感器放大。
OPAx320-Q1 具有零交叉失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。共模输入范围将正负电源电压分别扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在 10mV 电源轨内。
此外,OPAx320-Q1 还具有 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且在整个电源电压范围内的 PSRR 都极为出色 (106dB)。这些 特性 使得 OPAx320-Q1 适用于直接从电池运行, 而无需调节的 高精度、低功耗类应用。
OPAx320-Q1 器件采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装。