封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2607 的特性
- 增益带宽积 (GBW):50MHz
- 静态电流:900µA(典型值)
- 宽带噪声:3.8nV/√Hz
- 输入温漂:1.5µV/°C(最大值)
- 失调电压:120µV(典型值)
- 输入偏置电流:10pA(最大值)
- 轨至轨输出 (RRO)
- 解补偿增益 ≥ 6V/V(稳定)
- 关断电流:1µA(最大值)
- 电源电压范围:2.2V 至 5.5V
OPA2607 的说明
OPA607 和 OPA2607 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。OPAx607 器件具有低噪声和高带宽特性,因此非常适合要求在成本和性能之间达到良好平衡的通用应用。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607 放大器适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。
OPAx607 器件具有断电模式,最大静态电流小于 1µA,因此,该器件适用于便携式电池供电型应用。OPAx607 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。
OPAx607 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。