OPA189IDBVT

正在供货

单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS 精密运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA189IDBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA189IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA189 的特性

  • 超高精度:
    • 零漂移:0.005µV/°C (OPA189)
    • 超低失调电压:最大值 3µV (OPA189)
  • 出色的直流精度:
    • CMRR:168dB
    • 开环增益:170dB
  • 低噪声:
    • 1kHz 时,e n 为:5.2 nV/√ Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.1µV PP
  • 出色的动态性能:
    • 增益带宽:14 MHz
    • 压摆率:20V/µs
    • 快速稳定:10V 阶跃,0.01%,1.1µs
  • 强大设计:
    • 多路复用器友好型输入
    • RFI/EMI 滤波输入
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 静态电流:1.7 mA(最大值)
  • 轨到轨输出
  • 输入包括负电源轨

OPA189 的说明

OPA189、OPA2189 和 OPA4189 (OPAx189) 高精度运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移器件,提供轨到轨输出,并具有独特的多路复用友好型架构和受控启动系统。这些功能和出色的交流性能,再加上单通道版本仅 0.4µV 的失调电压和 0.005µV/°C 的温漂,使 OPAx189 成为精密仪器、信号测量和有源滤波应用的理想选择。此外,多路复用器友好型输入架构可在施加较大输入差分电压时防止浪涌电流的产生,从而提高了多通道系统中的建立时间性能,同时还可在运输、操作和组装期间提供强大的 ESD 保护。

所有器件版本的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA189IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息