封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA1641-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低噪声:1kHz 时为 5.1 nV/√Hz
- 超低失真:1kHz 时为 0.00005%
- 高转换率:20V/µs
- 单位增益稳定
- 无相位反转
- 低静态电流:
每通道 1.8mA - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 单路、双路、四路版本可用
OPA1641-Q1 的说明
OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。
轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性 包括:5.1nV/√Hz 噪声,低总谐波失真 + 噪声 (THD+N) (0.00005%),2 pA 低输入偏置电流,以及每通道 1.8mA 的低静态电流。
这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的极宽电源电压范围内工作。OPA164x-Q1 系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。
双路版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。