封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA1632 的特性
- 出色的音质
- 超低失真:0.000028%
- 低噪声:1.25nV/√Hz
- 高速:
- 压摆率:72 V/µs
- 增益带宽积:180 MHz
- 完全差分架构:
- 平衡输入和输出将单端输入转换为平衡差分输出
- 宽电源电压范围:±2.5V 至 ±15V
- 关断电流:0.85mA (V S = ± 5V)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
OPA1632 的说明
OPA1632 是一款全差分放大器 (FDA),旨在驱动高性能音频模数转换器 (ADC) 或用作 D 类放大器的前置驱动器。
OPA1632 可实现卓越的音频质量、极低的噪声、大输出电压摆幅和高电流驱动。OPA1632 具有 180MHz 的出色增益带宽以及 72V/µs 的超快转换率,有助于实现极低的失真。1.25nV/√Hz 的极低输入电压噪声可进一步提高信噪比和动态范围。
全差分架构的灵活性有助于轻松实现单端到全差分输出转换。差分输出可减少偶次谐波并最大限度地减少共模噪声干扰。OPA1632 在用于驱动高性能音频 ADC(如 PCM1804)时可提供卓越的性能。添加了关断功能以在器件未使用时节省电量。
OPA1632 可在 –40°C 至 +85°C 的温度范围内正常运行,采用 SO-8 封装和热增强型 HVSSOP-8 PowerPAD™ 集成电路封装。