封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
OPA1622 的特性
- 高保真音质
- 超低噪声:1kHz 时为 2.8nV/√Hz
- 超低总谐波失真 + 噪声 (THD+N):
–119dB(142mW/通道至 32Ω/通道) - 宽增益带宽产品:
32MHz (G = +1000) - 高转换率:10V/μs
- 高容性负载驱动能力:> 600pF
- 高开环增益:136dB(600Ω 负载)
- 低静态电流:每通道 2.6mA
- 可降低喀哒和噼啪噪声的低功耗关断模式:每通道 5μA
- 短路保护
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 采用小型超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-10 封装
应用
- 高保真 (HiFi) 耳机驱动器
- 专业音频设备
- 模数混合控制台
- 音频测试和测量
- 高端 蓝光碟播放器
- 高端影音 (A/V) 接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA1622 的说明
OPA1622 是一款双通道、双极输入、 SoundPlus音频运算放大器。该器件在 1kHz
频率下拥有
2.8nV/√Hz 的超低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,同时还能够以 100mW 的输出功率驱动一个 32Ω
负载。OPA1622 具有极高的交流电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR) 技术规格,可消除来自电源的噪声,因此非常适合便携音频 应用。此外,该器件还具有 +145mA/–130mA
的高输出驱动能力。
OPA1622 支持 ±2V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。OPA1622 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。OPA1622 具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至一个待机电流典型值低于 5µA 的状态。此关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的喀哒和噼啪噪声。
OPA1622 内部 采用 独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于 –40°C 至 +125°C 之间。