ONET4291T
- 2.8 GHz 带宽
- 3.2 kΩ 差分互阻抗
- 自动增益控制 (AGC)
- 典型值为 8.8-pA/√Hz的输入参考噪声
- 2-mAp-p最大输入电流
- 接收信号强度指示 (RSSI)
- 支持片上 50 Ω 背向端接的 CML 数据输出
- 片上电源滤波器电容器
- 3.3 V 单电源
- 芯片大小:0.78 × 1.18 mm
- 应用
- OC24 与 OC48 标准下的 SONET/SDH 传输系统
- 4.25 Gbps、2.125 Gbps 与 1.0625 Gbps 的光纤通道接收器
- 千兆位以太网接收器
- PIN 前置放大器接收器
ONET4291T 是一款高速互阻抗放大器,适用于数据传输速率高达 4.25 Gbps 的光电接收器。
它支持低输入参考噪声、2.8 GHz 带宽、自动增益控制 (AGC)、3.2 kΩ 互阻抗以及接收信号强度指示 (RSSI)。
ONET4291T 采用裸片封装,针对 TO can 应用进行了优化。
ONET4291T 采用 3.3 V 单电源供电,其低功耗设计通常支持不足 56 mW 的功耗。 该器件可在 –40°C 至 85°C 环境下平稳工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 AGC 和 RSSI 的 4.25Gbps 互阻抗放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 4月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点