封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 100 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ONET1151P 的特性
- 高达 11.3Gbps 运行
- 两线制数字接口
- 可调信号丢失 (LOS) 阀值
- 数字可选输出电压
- 数字可选输出去加重
- 可调输入阀值电压
- 输出极性选择
- 可编程 LOS 屏蔽时间
- 输入偏移消除
- 具有到 VCC 的片载 50Ω 背面端接的电流模式逻辑 (CML) 数据输出
- +3.3V 单电源
- 低功耗
- 输出禁用
- 表面贴装小型封装 3mm x 3mm 16 引脚,与 RoHS 标准兼容的四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 与 ONET8501PB 引脚兼容
应用范围
- 10G 以太网光发射器
- 2x/4x/8x 和 10x 光纤通道光接收器
- SONET OC-192/SDH-64 光接收器
- SFP+ 和 XFP 收发器模块
- 电缆驱动器和接收器
ONET1151P 的说明
ONET1151P 是一款高速,3.3V 限幅放大器,此放大器用于数据速率高达 11.3Gbps 的多个光纤和铜质电缆应用。
此器件提供一个两线制接口来实现对输出振幅、输出去加重、输入阀值电压(限幅电平)以及信号丢失置位电平的数字控制。
ONET1151P 提供大约 33dB 的增益来确保针对低至 20mVp-p的输入信号的完全差分输出摆幅。 输出振幅可在 350mVp-p和 850mVp-p之间调节。 为了根据被连接到器件输出上的微带线或带状线的损耗来补偿频率,在输出级中包括了可编程去加重。 还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失 (LOS) 检测。
此产品采用符合 RoHS 标准的小封装尺寸 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装,在 550mVp-p输出时的典型功率耗散为 132mW,并且额定运行温度范围在 -40°C 和 100°C 之间。