ONET1151L

正在供货

11.3Gbps 低功耗激光二极管驱动器

产品详情

Type Laser driver Data rate (max) (Mbps) 11300 Features 2-wire digital interface control, 2.85-V VCC operation, APC loop, Adjustable ouput resistance and de-emphasis, Cross-point control, Input equalizer Supply current (typ) (µA) 120000 Imod (A) 0.085 Supply current (max) (µA) 135000 Deterministic jitter (typ) (ps) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Type Laser driver Data rate (max) (Mbps) 11300 Features 2-wire digital interface control, 2.85-V VCC operation, APC loop, Adjustable ouput resistance and de-emphasis, Cross-point control, Input equalizer Supply current (typ) (µA) 120000 Imod (A) 0.085 Supply current (max) (µA) 135000 Deterministic jitter (typ) (ps) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 100
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高达 85mApp 的数字可选调制电流(10Ω 负载)
  • 高达 100mA 源电流或灌电流的数字可选偏置电流
  • 用于控制和诊断管理的带有集成数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 的两线制数字接口
  • 自动功率控制 (APC) 环路
  • 可调输出电阻和去加重
  • 可编程输入均衡器
  • 交叉点控制
  • 可选监控器 PD 电流范围和极性
  • 包括激光安全特性
  • +3.3V 单电源
  • 温度 -40°C 至 100°C
  • 表面贴装 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 与 ONET1101L 器件引脚兼容

应用范围

  • 10G 以太网光发射器
  • 8× 和 10× 光纤通道光发射器
  • 同步光网络 (SONET) OC-192 和同步数字体系 (SDH) STM-64 光发射器
  • 6G 和 10G 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
  • SFP+ 和 XFP 收发器模块

  • 高达 85mApp 的数字可选调制电流(10Ω 负载)
  • 高达 100mA 源电流或灌电流的数字可选偏置电流
  • 用于控制和诊断管理的带有集成数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 的两线制数字接口
  • 自动功率控制 (APC) 环路
  • 可调输出电阻和去加重
  • 可编程输入均衡器
  • 交叉点控制
  • 可选监控器 PD 电流范围和极性
  • 包括激光安全特性
  • +3.3V 单电源
  • 温度 -40°C 至 100°C
  • 表面贴装 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 与 ONET1101L 器件引脚兼容

应用范围

  • 10G 以太网光发射器
  • 8× 和 10× 光纤通道光发射器
  • 同步光网络 (SONET) OC-192 和同步数字体系 (SDH) STM-64 光发射器
  • 6G 和 10G 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
  • SFP+ 和 XFP 收发器模块

ONET1151L 器件是一款 3.3V 激光驱动器,此驱动器被设计用于直接调制一个数据速率在 1 至 11.3Gbps 之间的激光。

此器件提供一个两线制串行接口,此接口可实现对调制和偏置电流的数字控制,从而免除了对外部组件的需要。 提供形式为交叉点调整、去加重和输出端接电阻的输出波形控制来改进光眼图模板容限。 一个可选输入均衡器可被用于 FR4 印刷电路板上长达 150mm(6 英寸)的微带线或带状线传输线路的均衡。 此器件包含内部 ADC 和 DAC,以免除对于特殊用途微控制器的需要。

ONET1151L 器件包括一个集成自动功率控制 (APC) 环路,此环路对电压和温度及电路上激光平均功率变化进行补偿,以支持激光安全和收发器管理系统。

此激光驱动器可在 -40°C 至 +100°C 的环境温度范围内额定运行,并且采用小封装尺寸 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的 QFN 封装,此封装与 ONET1101L 器件引脚兼容。

ONET1151L 器件是一款 3.3V 激光驱动器,此驱动器被设计用于直接调制一个数据速率在 1 至 11.3Gbps 之间的激光。

此器件提供一个两线制串行接口,此接口可实现对调制和偏置电流的数字控制,从而免除了对外部组件的需要。 提供形式为交叉点调整、去加重和输出端接电阻的输出波形控制来改进光眼图模板容限。 一个可选输入均衡器可被用于 FR4 印刷电路板上长达 150mm(6 英寸)的微带线或带状线传输线路的均衡。 此器件包含内部 ADC 和 DAC,以免除对于特殊用途微控制器的需要。

ONET1151L 器件包括一个集成自动功率控制 (APC) 环路,此环路对电压和温度及电路上激光平均功率变化进行补偿,以支持激光安全和收发器管理系统。

此激光驱动器可在 -40°C 至 +100°C 的环境温度范围内额定运行,并且采用小封装尺寸 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的 QFN 封装,此封装与 ONET1101L 器件引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 11.3Gbps 低功耗激光二极管驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 12月 31日
EVM 用户指南 ONET1151L-EVM: Safety Instructions 2018年 10月 12日
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
TIDA-00088 — 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频