封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 100 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ONET1151L 的特性
- 高达 85mApp 的数字可选调制电流(10Ω 负载)
- 高达 100mA 源电流或灌电流的数字可选偏置电流
- 用于控制和诊断管理的带有集成数模转换器 (DAC) 和模数转换器 (ADC) 的两线制数字接口
- 自动功率控制 (APC) 环路
- 可调输出电阻和去加重
- 可编程输入均衡器
- 交叉点控制
- 可选监控器 PD 电流范围和极性
- 包括激光安全特性
- +3.3V 单电源
- 温度 -40°C 至 100°C
- 表面贴装 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 与 ONET1101L 器件引脚兼容
应用范围
- 10G 以太网光发射器
- 8× 和 10× 光纤通道光发射器
- 同步光网络 (SONET) OC-192 和同步数字体系 (SDH) STM-64 光发射器
- 6G 和 10G 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
- SFP+ 和 XFP 收发器模块
ONET1151L 的说明
ONET1151L 器件是一款 3.3V 激光驱动器,此驱动器被设计用于直接调制一个数据速率在 1 至 11.3Gbps 之间的激光。
此器件提供一个两线制串行接口,此接口可实现对调制和偏置电流的数字控制,从而免除了对外部组件的需要。 提供形式为交叉点调整、去加重和输出端接电阻的输出波形控制来改进光眼图模板容限。 一个可选输入均衡器可被用于 FR4 印刷电路板上长达 150mm(6 英寸)的微带线或带状线传输线路的均衡。 此器件包含内部 ADC 和 DAC,以免除对于特殊用途微控制器的需要。
ONET1151L 器件包括一个集成自动功率控制 (APC) 环路,此环路对电压和温度及电路上激光平均功率变化进行补偿,以支持激光安全和收发器管理系统。
此激光驱动器可在 -40°C 至 +100°C 的环境温度范围内额定运行,并且采用小封装尺寸 4mm × 4mm,24 引脚,符合 RoHS 环保标准的 QFN 封装,此封装与 ONET1101L 器件引脚兼容。