封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MUX509 的特性
- 低导通电容
- MUX508:9.4pF
- MUX509:6.7pF
- 低输入泄漏电流:10pA
- 低电荷注入:0.3pC
- 轨到轨运行
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:92ns
- 先断后合开关操作
- EN 引脚与 VDD 相连
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:45µA
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护 > 2000V
- 行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装和小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
应用
- 工厂自动化和工业过程控制
- 可编程逻辑控制器 (PLC)
- 模拟输入模块
- 自动测试设备 (ATE)
- 数字万用表
- 电池监控系统
All trademarks are the property of their respective owners.
MUX509 的说明
MUX508 和 MUX509 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX508 提供 8:1 单端通道,而 MUX509 提供 4:1 差分通道或双 4:1 单端通道. MUX508 和 MUX509 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。两种器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX508 和 MUX509 这两款多路复用器的导通和关断泄漏电流都非常低,因此能够以最小误差切换高输入阻抗源信号。该器件的电源电流低至 45µA,因此适用于便携式 进行 VTT 放电。