MUX508ID

正在供货

9.4pF 导通状态电容、36V、8:1、单通道模拟多路复用器 | D | 16 | -40 to 125

等同于: MUX508ID.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MUX508IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

MUX508 的特性

  • 低导通电容
    • MUX508:9.4pF
    • MUX509:6.7pF
  • 低输入泄漏电流:10pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨到轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护 > 2000V
  • 行业标准的薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装和小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装

应用

  • 工厂自动化和工业过程控制
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 模拟输入模块
  • 自动测试设备 (ATE)
  • 数字万用表
  • 电池监控系统

All trademarks are the property of their respective owners.

MUX508 的说明

MUX508 和 MUX509 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX508 提供 8:1 单端通道,而 MUX509 提供 4:1 差分通道或双 4:1 单端通道. MUX508 和 MUX509 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。两种器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX508 和 MUX509 这两款多路复用器的导通和关断泄漏电流都非常低,因此能够以最小误差切换高输入阻抗源信号。该器件的电源电流低至 45µA,因此适用于便携式 进行 VTT 放电。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MUX508IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息