MUX36S08IPWRG4

正在供货

1pA 开路泄漏电流、36V、8:1、单通道精密模拟多路复用器 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MUX36S08IPWRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

MUX36S08 的特性

  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±18V 或 10V 至 36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚与 VDD 相连
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:45µA
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 行业标准 TSSOP 封装和更小型的 WQFN 封装
  • 有关其他配置,请参阅:

MUX36S08 的说明

MUX36S08 和 MUX36D04 (MUX36xxx) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX36S08 提供 8:1 单端通道,而 MUX36D04 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。MUX36S08 和 MUX36D04 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如 VDD = 12V、VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V、
VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。

MUX36S08 和 MUX36D04 的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换来源于高输入阻抗源的信号。仅为 45µA 的低电源电流支持其应用于便携式 应用。