封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DA) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
MSP430G2744 的特性
- 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
- 超低功耗
- 激活模式:270μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
- 待机模式:1μA
- 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
- 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
- 基本时钟模块配置
- 带有四个已校准频率的高达 16MHz 的内部频率
- 内部超低功率低频 (LF) 振荡器
- 32kHz 晶振
- 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
- 谐振器
- 外部数字时钟源
- 外部电阻器
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
- 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_B
- 通用串行通信接口(USCI)
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率侦测 (LIN)
- IrDA 编码器和解码器
- 同步串行外设接口 (SPI)
- I2C
- 具有内部基准、采样和保持、自动扫描和数据传输控制器的 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
- 欠压检测器
- 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝实现的可编程代码保护
- 引导加载程序 (BSL)
- 片上仿真模块
- 系列产品
- MSP430G2444
- 8KB + 256B 闪存存储器
- 512B RAM
- MSP430G2544
- 16KB + 256B 闪存存储器
- 512B RAM
- MSP430G2744
- 32KB + 256B 闪存存储器
- 1KB RAM
- MSP430G2444
- 汇总了可用的系列产品成员
- 封装选项
- 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):38 引脚 (DA)
- 四方扁平无引线封装 (QFN):40 引脚 (RHA)
- 芯片级球状引脚栅格阵列封装 (DSBGA):49 引脚 (YFF)
- 塑料双列直插式封装 (PDIP):40 引脚 (N) 可用于和 PMS430G2744IN40 相同的采样数量
- 要获得完整的模块说明,请参见(文献编号:SLAU144)
应用范围
- 传感器系统
- 射频传感器前端
All trademarks are the property of their respective owners.
MSP430G2744 的说明
德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功耗微控制器系列由几个器件组成,这些器件针对不同应用特有不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430G2x44 系列是一款超低功耗混合信号微控制器,此微控制器具有 2 个内置 16 位定时器,1 个通用串行通信接口 (USCI),具有集成基准和数据传输控制器 (DTC) 的 10 位模数转换器 (ADC),以及 32 个输入输出 (I/O) 引脚。
典型应用包括传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至一个主机系统。 独立射频 (RF) 传感器前端是另外一个应用领域。