封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
MSP430FR5734 的特性
- 嵌入式微控制器
- 高达 24MHz 时钟频率的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
- 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
- -40°C 至 85°C 运行
- 经优化超低功率模式
- 激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
- 待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
- 实时时钟 (RTC)(LPM3.5,采用晶振):1.5µA(典型值)
- 关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
- 超低功率铁电 RAM (FRAM)
- 高达 16KB 的非易失性存储器
- 超低功率写入
- 125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
- 内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
- 通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
- 1015 写入周期持耐久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
- 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
- 5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
- 16 位循环冗余校验器 (CRC)
- 高性能模拟
- 支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
- 具有内部基准、采样与保持功能的 12 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 在流耗为 100µA 时为 200ksps
- 增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_B0 支持:
- 支持多从器件寻址的 I2C
- 串行外设接口 (SPI)
- 硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 电源管理系统
- 完全集成的低压降稳压器 (LDO)
- 具有复位功能的内核与电源电压监控器
- 常开模式的零功率欠压检测
- 串行板上编程,无需外部电压
- 灵活的时钟系统
- 具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件
- 免费的专业开发环境
(Code Composer Studio™ IDE) - 低成本全功能套件
() - 完全开发套件(MSP-FET430U40A)
- 目标板 (MSP-TS430RHA40A)
- 免费的专业开发环境
- 系列产品成员
- 有关可用器件型号和封装的信息,请参见系列产品
- 欲了解完整的模块说明,请参见《MSP430FR57xx 系列产品用户指南》
MSP430FR5734 的说明
德州仪器 (TI) MSP430FR573x 系列超低功耗微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™CPU 以及专用于各种应用的不同 外设。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。外设包括一个 10 位模数转换器 (ADC),一个具有电压基准生成和滞后功能的 16 通道比较器,3 条支持 I2C,SPI,或 UART 协议的增强型串行通道,一个内部 DMA,一个硬件乘法器,一个实时时钟 (RTC),5 个 16 位定时器和数字 I/O。