MMBZ27VCL-Q1
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61643-321 浪涌保护:
- 高达 1.9A (10/1000µs)
- 低漏电流:50nA(最大值)
- 温度范围:-55°C 至 +150°C
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
-
符合 AEC-Q101 标准
MMBZxxVCL-Q1 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性,可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。
MMBZxxVCL-Q1 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MMBZxxVCL-Q1 双通道 ESD 保护 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2025-12-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。