封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
MMBZ15VAL 的特性
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61643-321 浪涌保护:
- 高达 1.7A (10/1000µs)
- 低漏电流:50nA(最大值)
- 温度范围:-55°C 至 +150°C
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
MMBZ15VAL 的说明
MMBZxxVAL 是一款采用共阳极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有较低电容和低漏电流特性,可用于更高速应用。
MMBZxxVAL 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。