封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MC3486 的特性
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
- 三态 TTL 兼容输出
- 快速转换时间
- 由 5V 单电源供电
- 可与 Motorola™ MC3486 互换
MC3486 的说明
MC3486 是一款单片四路差分线路接收器,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 规范的要求。MC3486 提供四个具有 TTL 兼容输出的独立差分输入线路接收器。当适当的输出使能处于逻辑低电平时,输出可利用三态电路在任何输出端提供高阻抗状态。
MC3486 与 MC3487 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。该器件采用 16 引脚封装,由 5V 单电源供电。
MC3486 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。