封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MAX3243E 的特性
- 用于 IBM™ PC/AT™ 串行端口的 单芯片和单电源接口
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 始终有效同相接收器 输出 (ROUT2B)
- 旨在以 高达 500kbit/s 的数据速率传输数据
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 旨在可与 maxim MAX3243E 互换
- 串行鼠标驱动能力
- 自动断电功能,在没有检测到有效 RS-232 信号时禁用驱动器输出
- 封装选项包括塑料小外形封装 (DW)、紧缩小外形封装 (DB) 和薄型紧缩小外形 (PW) 封装
MAX3243E 的说明
MAX3243E 器件由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。这种驱动器和接收器的组合可满足对在 IBM PC/AT 中使用的典型串行端口的需求或与之兼容。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。