封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MAX3243 的特性
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 用于 IBM™ PC/AT™ 串行端口的 单芯片和单电源接口
- 使用人体放电模型 (HBM) 时,RS-232 总线引脚 ESD 保护为 ±15kV
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
- 三个驱动器和五个接收器
- 速率高达 250kbit/s
- 低活动电流:300µA(典型值)
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 始终有效同相接收器 输出 (ROUT2B)
- 工作温度
- MAX3243C:0°C 至 70°C
- MAX3243I:–40°C 至 85°C
- 串行鼠标驱动能力
- 自动断电功能,在没有检测到 有效 RS-232 信号时禁用 驱动器输出
MAX3243 的说明
MAX3243 器件包含三个线路驱动器和五个线路接收器,非常适合用于 DE-9 DTE 接口。引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD (HBM) 保护。灵活的电源功能可自动省电。特殊输出 ROUT2B 和 INVALID 始终启用,以检查振铃指示灯和有效的 RS232 输入。