封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
MAX3221E 的特性
- 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV(IEC 61000-4-2,接触放电)
- ±15kV(IEC 61000-4-2,空气间隙放电)
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 速率高达 250kbit/s
- 一个驱动器和一个接收器
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 自动断电功能可自动禁用驱动器来节省能耗
- 备选高速器件 (1Mbit/s)
- SN75C3221E 和 SN65C3221E
MAX3221E 的说明
MAX3221E 是一个单驱动器、单接收器 RS-232 解决方案,通过单个 VCC 电源供电。RS-232 引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率和最高为 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。
可提供灵活的电源管理控制选项。当接收器断开连接或远程驱动器断电时,自动断电功能会禁用驱动器和电荷泵。可以手动启用或禁用驱动器。当接收器输入断开或断电时,INVALID 输出变为低电平。