封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
MAX232 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
- 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
- 速率高达 120kbit/s
- 两个驱动器和两个接收器
- ±30V 输入电平
- 低电源电流:8mA(典型值)
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- MAX202 器件可提供采用改良型 ESD (15kV HBM) 和 0.1µF 电荷泵电容器的升级
MAX232 的说明
MAX232 器件是一款双路驱动器/接收器,其中包括一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提供 TIA/EIA-232-F 电压电平。每个接收器都将 TIA/EIA-232-F 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。这些接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/EIA-232-F 电平。