封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
MAX202 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护:±15kV 人体放电模型
- 由 5V VCC 电源供电
- 速率高达 120kbit/s
- 两个驱动器和两个接收器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
MAX202 的说明
MAX202 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 5V 单电源供电。这些器件以高达 120kbit/s 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。