封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
LSF0108 的特性
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行或下行转换
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.65V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
- 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
- 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
- 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
- 2.5V ↔ 3.3/5V
- 3.3V ↔ 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低 R ON 可提供较少的信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚以简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
LSF0108 的说明
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I 2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时支持高达 100MHz 的上行转换和 100MHz 以上的下行转换;在容性负载为 50pF 时支持高达 40MHz 的上行或下行转换,因此 LSF 系列可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 IO 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够为每条通道设置不同电压转换电平。