LSF0002DTQR

正在供货

适用于开漏或推挽应用的超小型自动双向转换器 | DTQ | 6 | -40 to 125

等同于: LSF0002DTQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DTQ) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | LARGE T&R

LSF0002 的特性

  • 无需方向引脚即可提供双向电压转换(为了获得最佳的信号完整性,VEXTA 需要比 VEXTB 小 0.8V)
  • 在 VEXTA = VEXTB 时支持实现开关配置
  • 容性负载 ≤ 30pF 时,支持高达 100MHz 的上行转换和 100MHz 以上的下行转换;容性负载为 50pF 时,支持高达 40MHz 的上行/下行转换
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
    • 2.5V ↔ 3.3V/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 RON 可提供较少的信号失真
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能 >100mA,符合 JESD 17 规范
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围

LSF0002 的说明

LSF0002 器件支持双向电压转换,而无需使用 DIR 引脚,这更大限度地降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C 和 SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时支持高达 100MHz 的上行转换和 100MHz 以上的下行转换;在容性负载为 50pF 时支持高达 40MHz 的上行或下行转换,因此 LSF 系列可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。

LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列能够设置不同的电压转换电平,因此较为灵活。

与 LSF0x0x 系列不同,LSF0002 不需要 VREF_A 和 VREF_B 电源以及 200kΩ 偏置电阻器。LSF0002 利用 VBIAS 引脚,通过偏置到与 I/O 上要转换到和从中转换的较低电源相同的电压来实现转换。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息