LPV521P

正在供货

单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO 运算放大器 | P | 8 | -40 to 125

等同于: LPV521P.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

LPV521 的特性

  • VS = 5V 时的典型值(除非另有说明):
    • 电源电流 (VCM = 0.3V):400nA(最大值)
    • 工作电压范围:1.6V 至 5.5V
    • 低 TCVOS:3.5µV/°C(最大值)
    • VOS:1mV(最大值)
    • 输入偏置电流:40fA
    • PSRR:109dB
    • CMRR:102dB
    • 开环增益:132dB
    • 增益带宽积:6.2kHz
    • 压摆率: 2.4V/ms
    • 输入电压噪声 (f = 100Hz):255nV/√Hz
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C

LPV521 的说明

LPV521 是一款单通道毫微功耗 552nW 放大器,专为超长使用寿命电池应用而设计。1.6V 至 5.5V 工作电压范围和 351nA 典型电源电流使得该器件非常适合 RFID 阅读器和远程传感器毫微功耗应用。该器件具有超出电源轨 0.1V 的输入共模电压、指定 TCVOS 和电压摆幅接近电源轨输出性能。LPV521 具有经过精心设计的 CMOS 输入级,具有 40fA IBIAS 电流(典型值),优于竞争产品。较低的输入电流能够显著降低在兆欧级电阻、高阻抗光电二极管和充电检测应用中引入的 IBIAS 和 IOS 误差。LPV521 是 PowerWise 系列产品的一员,具有出色的功耗/性能比。

宽输入共模电压范围、指定的 1mV VOS 和 3.5µV/°C TCVOS 支持在高侧和低侧电流检测中实现精确、稳定的测量。

该器件集成了 EMI 保护,可降低对来自手机或其他 RFID 阅读器的意外 RF 信号的敏感度。

LPV521 采用 5 引脚 SC70 和 8 引脚 PDIP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息