LP339D

已停产

四路低功耗商业级标准比较器 | D | 14 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LP339D 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LP339DR 正在供货 四路低功耗商业级标准比较器 | D | 14 | 0 to 70 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP339DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LP339 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 50 | TUBE

LP339 的特性

  • Wide Supply-Voltage Range . . . 3V to 30 V
  • Ultralow Power Supply Current Drain . . . 60 µA Typ
  • Low Input Biasing Current . . . 3 nA
  • Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
  • Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
  • Common-Mode Input Voltage Includes Ground
  • Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
  • High Output Sink-Current Capability
    (30 mA at VO = 2V)
  • Power Supply Input Reverse-Voltage Protected
  • Single-Power-Supply Operation
  • Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901

The LP239 is obsolete and is no longer supplied.

LP339 的说明

The LP239, LP339, LP2901 are low-power quadruple differential comparators. Each device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and typically to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the ultralow power supply drain current is independent of the power supply voltage.

Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, squarewave generators, time delay generators, voltage controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP239, LP339, LP2901 were specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.

The LP239 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP339 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LP2901 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP339DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息