LOG200RGTR

正在供货

具有光电二极管偏置和暗电流校正功能的高速精密对数放大器 | RGT | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LOG200RGTR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LOG200RGTT 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LOG200 的特性

  • 针对低电流电平的超快瞬态响应:
    • 10nA 至 100nA 阶跃的稳定时间:240ns 上升、620ns 下降(典型值)
    • 100nA 至 1µA 阶跃的稳定时间:60ns 上升、150ns 下降(典型值)
  • 宽动态范围:10pA 至 10mA (180dB)
    • 额定范围为 100pA 至 10mA (160dB)
  • 高信号带宽:
    • 10µA 至 10mA 时为 20MHz
    • 1µA 时为 6.3MHz
    • 1nA 时为 90kHz
  • 高精度传递函数:
    • 0.2% 最大对数一致性误差(10nA 至 100µA)
  • 集成基准电流 (1µA) 和基准电压(2.5V 和 1.65V)
  • 用于差分 ADC 驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能的额外辅助高速运算放大器
  • 单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)运行
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装选项:
    • 3mm x 3mm VQFN
    • 1.6mm × 1.6mm DSBGA

LOG200 的说明

LOG200 是一款宽动态范围电流到电压放大器,专为优化 160dB 动态范围内的电流测量而设计,具有出色的精度和速度,适用于光学通信、医疗诊断和工业过程控制测量。LOG200 具有两个对数放大器,后跟一个高精度差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的电压。电流输入经过设计,一个输入上提供高速响应,另一个输入上提供高度精确的基准信号,可实现快速瞬态响应和高对数一致性的独特组合。

LOG200 比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换。该器件集成了一个非限定的高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应,并具有快速稳定时间来驱动逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)。LOG200 还具有单独的基准电流和基准电压,旨在对器件进行配置,以获得优化的输入电流和共模电压。

LOG200 可以采用单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)配置供电,额定工作温度范围为–40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LOG200RGTT 最晚可采购期限 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息