封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMV934-N-Q1 的特性
- 符合汽车类 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 02
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 典型的 1.8V 电源值(除非另有说明)
- 可在 1.8V、2.7V 和 5V 指定电压下工作
- 输出摆幅
- 600Ω 负载时,电源轨摆幅 80mV
- 2kΩ 负载时,电源轨摆幅 30mV
- VCM 超出电源轨 200mV
- 电源电流(每个通道)100µA
- 增益宽带积 1.4MHz
- 最大 VOS 4mV
- 超小型封装
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 使用 LMV93x-N-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建设计方案
LMV934-N-Q1 的说明
LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 单路、LMV932-N-Q1 双路和 LMV934-N-Q1 四路)是低电压、低功耗的运算放大器,符合 AEC-Q100 1 级的要求,可适用于汽车 应用。LMV93x-N-Q1 系列可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出摆幅在距离轨 105mV 的范围内。LMV93x-N-Q1 器件经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。
LMV93x-N-Q1 器件具有出色的速度功耗比,可在 1.8V 电源电压下以非常低的电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。LMV93x-N-Q1 器件可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。
单路 LMV93x-N-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC-70 和 SOT-23 封装。双路 LMV932-N-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,四路 LMV934-N-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 封装。这些小型封装是汽车类 应用。