封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMV552 的特性
- 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
- 高单位增益带宽:3MHz
- 电源电流(每个放大器):37µA
- CMRR 93 dB
- PSRR 90 dB
- 转换速率为 1V/µs
- 100kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
- 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
- 温度范围:−40°C 至 125°C
LMV552 的说明
LMV55x 是采用 TI 先进的 VIP50 工艺的高性能、低功耗运算放大器。这些器件具有 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37µA(每个放大器),其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。这些超低功耗放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带宽的超低功耗 应用 提供出色的解决方案。
LMV55x 具有一个轨至轨输出级和一个低至低于接地值的扩展输入共模范围。
LMV55x 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的理想选择。LMV551 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV552 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV554 采用 14 引脚 TSSOP 封装。