封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
LMV324 的特性
- 有关升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A
- 2.7V 和 5V 性能
- 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
- 无交叉失真
- 低电源电流
- LMV321:130µA(典型值)
- LMV358:210µA(典型值)
- LMV324:410µA(典型值)
- 轨到轨输出摆幅
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
LMV324 的说明
有关具有增强性能的升级版本,请参阅 LMV321A、LMV358A 和 LMV324A。
LMV321、LMV358 和 LMV324 器件分别是单通道、双通道和四通道低压(2.7V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输出摆幅。这些器件是颇具成本效益的解决方案,适用于需要低工作电压、节省空间和低成本的应用。这些放大器专门针对低工作电压(2.7V 至 5V)而设计,性能规格可达到或超过 LM358 和 LM324 器件(工作电压范围为 5V 至 30V)。这些器件的封装尺寸可缩减至 DBV (SOT-23) 封装尺寸的一半,适用于各种应用。