封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 4 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMT70A 的特性
- 精度:
- 20°C 至 42°C 范围内为 ±0.05°C(典型值) 或 ±0.13°C(最大值)
- -20°C 至 90°C 范围内为 ±0.2°C(最大值)
- 90°C 至 110°C 范围内为 ±0.23°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.36°C(最大值)
- 宽温度范围:−55°C 至 150°C
- 卷带包装中相邻两个 LMT70A 的温度匹配:30°C 时为 0.1°C(最大值)
- 带有输出使能引脚的超线性模拟温度传感器
- 负温度系数 (NTC) 输出斜率:-5.19mV/°C
- RDS on < 80Ω 时输出开启/关闭开关
- 宽电源范围:2.0V 至 5.5V
- 低电源电流:9.2µA(典型值)12µA(最大值)
- 超小型 0.88mm x 0.88mm 4 凸点 WLCSP (DSBGA) 封装
应用
- 物联网 (IoT) 传感器节点
- 工业电阻式温度检测器 (RTD)(AA 类)或精密 NTC/正温度系数 (PTC) 热敏电阻的替代产品
- 医疗/健身设备
- 医疗温度计
- 人体温度监视器
- 计量温度补偿
All trademarks are the property of their respective owners.
LMT70A 的说明
LMT70 是一款带有输出使能引脚的超小型、高精度、低功耗互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟温度传感器。 LMT70 几乎适用于所有高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点、医疗温度计、高精度仪器仪表和电池供电设备。 LMT70 也是 RTD 和高精度 NTC/PTC 热敏电阻的理想替代产品。
多个 LMT70 可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器 (ADC) 通道,从而简化 ADC 校准过程并降低精密温度感测系统的总成本。 LMT70 还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器 (MCU)/ADC 无缝连接。 LMT70 的热耗散低于 36µW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。
LMT70A 具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个 LMT70A 的温度最多相差 0.1°C。 因此,对于需要计算热量传递的能量计量应用而言,LMT70A 是一套理想的解决方案。