封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LMT01-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C (2)
- 温度等级 1 (Q) 级:–40°C 至 +125°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
- 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
- 在 –40°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
- –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
- 90°C 至 120°C:±0.625°C(最大值)
- –40°C 至 –20°C:±0.625°C(最大值)
- 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
- 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。脉冲计数,分辨率为 0.0625°C
- 通信频率:88kHz
- 转换电流:34µA
- 每次转换的连续温度更新100ms
- 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
- 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
LMT01-Q1 的说明
LMT01-Q1器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01-Q1 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01-Q1 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。
LMT01-Q1 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01-Q1 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01-Q1 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。