封装信息
封装 | 引脚 WSON (NHL) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LMP91002 的特性
- 典型值,TA=25°C
- 电源电压范围:2.7V 至 3.6V
- 电源电流(一段时间内的平均值)< 10µA
- 电池调节电流高达 10mA
- 基准电极偏置电流 (85°C) 900pA(最大值)
- 输出驱动电流 750µA
- 与大多数非偏置气体传感器对接的完整稳压器电路
- 低偏置电压漂移
- 可编程互阻放大器 (TIA) 增益:2.75kΩ 至 350kΩ
- 兼容 I2C 的数字接口
- 环境工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 14 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 由 Webench 传感器 AFE 设计工具提供支持
应用
- 气体检测器
- 电流计应用
- 电化学血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP91002 的说明
LMP91002 器件是一款适用于微功耗电化学感测应用的可编程模拟前端 (AFE)。 它可提供非偏置气体传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。
LMP91002 的可编程性使它能够用一种单一设计支持非偏置电化学气体传感器。 LMP91002 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 该器件还可在 5μA 至 750μA 的满量程电流范围内实现简单转换。 LMP91002 的互阻抗放大器 (TIA) 增益可通过 I2C 接口进行编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 LMP91002 针对微功耗应用进行了优化,其工作电压范围为 2.7V 至 3.6V,总流耗低于 10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关将参比电极与工作电极短接来进一步节能。