ZHCSAU0B April 2012 – October 2015 LMP91002
PRODUCTION DATA.
LMP91002 器件是一款适用于微功耗电化学感测应用的可编程模拟前端 (AFE)。 它可提供非偏置气体传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。
LMP91002 的可编程性使它能够用一种单一设计支持非偏置电化学气体传感器。 LMP91002 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 该器件还可在 5μA 至 750μA 的满量程电流范围内实现简单转换。 LMP91002 的互阻抗放大器 (TIA) 增益可通过 I2C 接口进行编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 LMP91002 针对微功耗应用进行了优化,其工作电压范围为 2.7V 至 3.6V,总流耗低于 10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关将参比电极与工作电极短接来进一步节能。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMP91002 | WSON (14) | 4.00mm x 4.00mm |