10-pin (NAC) package image

LMP2012WGLQMLV.A 正在供货

双路、高精度、轨到轨输出运算放大器

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LMP2012QML-SP 信息

封装信息

封装 | 引脚 CFP (NAC) | 10
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 54 | JEDEC TRAY (5+1)

LMP2012QML-SP 的特性

  • Total Ionizing Dose 50 krad(Si)
  • ELDRS Free 50 krad(Si)
  • TCVIO Temperature Sensitivity (Typical) 0.015 µV/°C


  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Ensured VIO over Temperature 60 µV
  • Low Noise with no 1/f 35nV/√Hz
  • High CMRR 90 dB
  • High PSRR 90 dB
  • High AVOL 85 dB
  • Wide Gain-Bandwidth Product 3MHz
  • High Slew Rate 4V/µs
  • Rail-to-Rail Output 30mV
  • No External Capacitors Required

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP2012QML-SP 的说明

The LMP2012 offers unprecedented accuracy and stability. This device utilizes patented techniques to measure and continually correct the input offset error voltage. The result is an amplifier which is ultra stable over time and temperature. It has excellent CMRR and PSRR ratings, and does not exhibit the familiar 1/f voltage and current noise increase that plagues traditional amplifiers. The combination of the LMP2012 characteristics makes it a good choice for transducer amplifiers, high gain configurations, ADC buffer amplifiers, DAC I-V conversion, and any other 2.7V-5V application requiring precision and long term stability.

Other useful benefits of the LMP2012 are rail-rail output, low supply current of 930 μA, and wide gain-bandwidth product of 3 MHz. These extremely versatile features found in the LMP2012 provide high performance and ease of use.

The QMLV version of the LMP2012 has been rated to tolerate a total dose level of 50krad/(Si) radiation by test method 1019 of MIL-STD-883.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息