封装信息
封装 | 引脚 QFM (SIA) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK61E0-156M 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 90fs RMS
- PSRR:–70dBc,强大的电源抗噪性
- 支持的输出格式
- LVPECL 高达 1 GHz
- LVDS 高达 900 MHz
- HSTL 高达 400 MHz
- 总频率容差:±50ppm(LMK61X2) 和 ± 25ppm (LMK61X0)
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容
LMK61E0-156M 的说明
LMK61XX 是一款超低抖动振荡器,可生成常用的基准时钟。该器件在出厂前进行了预编程,支持任何基准时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL(最高 1GHz)、LVDS(最高 900MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。