封装信息
封装 | 引脚 QFM (SIA) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK60A0-148M 的特性
- 低噪声、高性能
- 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
- 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
- 支持的输出格式
- 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 和低压差分信令 (LVDS) 高达 800MHz
- HCSL 高达 400MHz
- 总频率容差为 ±50ppm (LMK60X2) 和 ±25ppm (LMK60X0)
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容
LMK60A0-148M 的说明
LMK60XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS(最高 800MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。