64-pin (NKD) package image

LMK04826BISQE/NOPB 正在供货

具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK04826BISQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMK04826BISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (NKD) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMK04826 的特性

  • JEDEC JESD204B Support
  • Ultra-Low RMS Jitter
    • 88 fs RMS Jitter (12 kHz to 20 MHz)
    • 91 fs RMS Jitter (100 Hz to 20 MHz)
    • –162.5 dBc/Hz Noise Floor at 245.76 MHz
  • Up to 14 Differential Device Clocks from PLL2
    • Up to 7 SYSREF Clocks
    • Maximum Clock Output Frequency 3.1 GHz
    • LVPECL, LVDS, HSDS, LCPECL Programmable Outputs from PLL2
  • Up to 1 Buffered VCXO/Crystal Output from PLL1
    • LVPECL, LVDS, 2xLVCMOS Programmable
  • Dual Loop PLLatinum™ PLL Architecture
  • PLL1
    • Up to 3 Redundant Input Clocks
      • Automatic and Manual Switch-Over Modes
      • Hitless Switching and LOS
    • Integrated Low-Noise Crystal Oscillator Circuit
    • Holdover Mode When Input Clocks are Lost
  • PLL2
    • Normalized [1 Hz] PLL Noise Floor of
      –227 dBc/Hz
    • Phase Detector Rate up to 155 MHz
    • OSCin Frequency-Doubler
    • Two Integrated Low-Noise VCOs
  • 50% Duty Cycle Output Divides, 1 to 32
    (even and odd)
  • Precision Digital Delay, Dynamically Adjustable
  • 25-ps Step Analog Delay
  • Multi-Mode: Dual PLL, Single PLL, and Clock Distribution
  • Industrial Temperature Range: –40 to 85°C
  • Supports 105°C PCB Temperature (Measured at Thermal Pad)
  • 3.15-V to 3.45-V Operation
  • Package: 64-Pin QFN (9.0 mm × 9.0 mm × 0.8 mm)

LMK04826 的说明

The LMK0482x family is the industry’s highest performance clock conditioner with JEDEC JESD204B support.

The 14 clock outputs from PLL2 can be configured to drive seven JESD204B converters or other logic devices, using device and SYSREF clocks. SYSREF can be provided using both DC and AC coupling. Not limited to JESD204B applications, each of the 14 outputs can be individually configured as high-performance outputs for traditional clocking systems.

The high performance, combined with features such as the ability to trade off between power or performance, dual VCOs, dynamic digital delay, holdover, and glitchless analog delay, make the LMK0482x family ideal for providing flexible high-performance clocking trees.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMK04826BISQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMK04826BISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息