封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK00338 的特性
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 400MHz,且接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
- 一个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
- 共两组,每组均具有 4 路差动输出
- HCSL 或高阻抗 (Hi-Z)(每组可选)
- 100MHz 时 PCIe 第 5 代的附加 RMS 相位抖动:
- 15fs RMS(典型值)
- 156.25MHz 时为 -72 dBc
- 通过同步使能输入提供 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- VCC 内核电源:3.3V ± 5%
- 3 个独立的 VCCO 输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
- 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
- 40 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)
LMK00338 的说明
LMK00338 器件是一款 8 路输出 PCIe 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代扇出缓冲器,旨在用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到两组 HCSL 输出(每组 4 个)和 1 个 LVCMOS 输出。LVCMOS 输出具有同步使能输入,在使能或禁用后可实现无短脉冲运行。LMK00338 由一个 3.3V 内核电源和三个独立的 3.3V 或 2.5V 输出电源供电运行。
LMK00338 具有高性能、多用途和电源效率特性,这使得它成为替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能够增加系统中的时序余裕。