封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK00334-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 器件 MM ESD 分类等级 M2
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 400MHz,且接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
- 单个晶体输入可接受 10MHz 至 40MHz 的晶体或单端时钟
- 分为两组,每组具有两路差分输出
- HCSL 或 Hi-Z(可选)
- 100MHz 时 PCIe 第 3 代/第 4 代的附加 RMS 相位抖动:
- 30fs RMS(典型值)
- 高 PSRR:156.25MHz 时为 -72 dBc
- 通过同步使能输入提供 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- VCC 内核电源:3.3V ± 5%
- 三个独立的 VCCO 输出电源:3.3V、2.5V ± 5%
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 32 引脚 WQFN (5 mm × 5 mm)
LMK00334-Q1 的说明
LMK00334 -Q1 器件是一款 4 路输出 HCSL 扇出缓冲器,旨在用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。它能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI 和高频背板分配参考时钟。
可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的输入时钟被分配到由两个 HCSL 输出和一个 LVCMOS 输出组成的两个组。LVCMOS 输出具有同步使能输入,在使能或禁用后可实现无短脉冲运行。LMK00334 -Q1 由一个 3.3V 内核电源和三个独立的 3.3V 或 2.5V 输出电源供电运行。
LMK00334 -Q1 具有高性能、多用途和高功效特性,因此堪称替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。